Termékek közzététele
Arnika, Bidet tap concealed with bidetta hand shower
Deante

Arnika, Bidet tap concealed with bidetta hand shower

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
Specifikáció
  • MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  single-handle, mixer
     Installation method:  concealed
     Flow class [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
     Check valves:  Yes
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     HAND SHOWERS
     Finish:  brushed gold
     Material:  brass
     Connection thread:  Yes
     Start_stop:  Yes
     HOSES
     Length [mm]:  800
     Tip material:  brass
     end at the faucet - type:  conical
     Dimension:  1/2''
     end at the shower hand - type:  conical
     Dimension:  1/2''
     Anti-twist:  1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBQA_R34M
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportFausets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru