Termékek közzététele
Arnika, Shower mixer, concealed
Arnika, Shower mixer, concealed
    Deante

    Arnika, Shower mixer, concealed

    The shower mixer is a very important element of fittings that you need to consider when equipping the bathroom. Our model will fit both minimalist interiors, in a modern or more traditional style. We also guarantee the highest materials and finishing parameters thanks to Triple Deante quality control. The built-in mixer will provide optimal water temperature. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
    Specifikáció
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 80 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBQA_Z44P
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFausets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál