Termékek közzététele
Arnika, Washbasin tap, concealed
Arnika, Washbasin tap, concealed
Arnika, Washbasin tap, concealed
Arnika, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, concealed

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
    Specifikáció
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 252 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 180 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBQA_Z54L
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFausets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)252
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál