Termékek közzététele
Blur, Bidet tap, concealed
Deante

Blur, Bidet tap, concealed

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
Specifikáció
  • MIXER
    Finish: titanium
    Material: brass
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    Check valves: yes
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    HOSE
    Length [mm]: 1200
    HAND SHOWER
    Start_stop: yes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBQL_D34M
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportFausets
  • Megjelenés dátuma2024-10-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru