Termékek közzététele
Temisto, Washbasin tap, tall
Deante

Temisto, Washbasin tap, tall

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
Specifikáció
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 362 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 198 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBQT_M25D
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportFausets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)362
  • Mélység (mm)198
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál