Termékek közzététele
Temisto, Washbasin tap, concealed
Temisto, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, concealed

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
    Specifikáció
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 193 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBQT_M54D
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFausets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-14
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)193
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál