Termékek közzététele
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set

    The bathtub battery combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub battery is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. As a result, the water is more soft. This 4-hole model. This is a model with a shower set.
    Specifikáció
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 238 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 195 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBQT_N14D
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportFausets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)238
    • Mélység (mm)195
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál