Termékek közzététele
Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system
Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system
    Deante

    Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system

    Stone shelf perfectly well in the bathrooms decorated in the Scandinavian style, rustic or modern. The use of materials such as stone or wood brings us closer to nature and gives the room the cozy look. What's more, this raw material is very durable and resistant to scratches, chemicals or discoloration. It is also easy to keep it clean. Shelf designed for posts and the Deante - modular bathroom solutions. It is compatible with the remaining modular system products. You can design a bathroom in any way to connect a beautiful look and high usability of individual elements.
    Specifikáció
    • Finish:  grey
      Surface type:  matte
      Width [mm]:  267
      Length [mm]:  367
      Height [mm]:  13
      Material:  lapitec
      Produced with Bio-care technology:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCBL_S30B
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál