Termékek közzététele
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    Specifikáció
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócds_6u6s
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)396
    • Mélység (mm)597
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815