Termékek közzététele
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • equipped with an overflow
    • fits single-hole washbasin mixers

    Specifikáció
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócdv_6u6w
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)605
    • Szélesség (mm)495
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa