Termékek közzététele
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
    Deante

    Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop

    Deante ceramic washbasin was made of high quality material, and in the production process several times passed the restrictive quality tests. Thanks to this, it is very durable and durable, it does not discolor and will serve for a long time. Functional and aesthetic design makes it great for modern and traditional bathrooms. This is a hanging or placed model.
    Specifikáció
    • Finish:  white
      Material:  ceramic
      Installation method:  wall-mounted, countertop/standing
      Width [mm]:  510
      Length [mm]:  500
      Height [mm]:  130
      Depth [mm]:  110
      Hole for the tap:  Yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCDY_6U5W
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál