Termékek közzététele
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
    Deante

    ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless

    • soft closing toilet seat sold separately
    • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
    • wall-mounted toilet bowl
    •  easy and convenient installation
    • in the case of pneumatic frames it is required to install an additional orifice reducing the flow of water
    Specifikáció
      • soft closing toilet seat sold separately
      • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
      • wall-mounted toilet bowl
      •  easy and convenient installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócdz_6zpw
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-01-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)513
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets