Termékek közzététele
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
    Deante

    Flush button, for concealed systems - slim

    The flushing button Deante is very discreet and at the same time decorative. The elegant finish makes it fits both interior designed and scandinavian or minimal style. It has two modes of operation: to rinsing greater and lower water, which significantly reduces bills for this medium. The button is intended for mounting on flush-shaped racks. The element is very thin, which makes it almost goes with the surface of the wall.
    Specifikáció
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Button type:  duple
      Width [mm]:  165
      Length [mm]:  247
      Depth [mm]:  5.5
      applied working force < 20 N:  Yes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCST_051P
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál