A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Egyedi azonosító: kta_052p
Gyártó: Deante
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Accessories
Szélesség (mm): 800
Magasság (mm): 2000
Mélység (mm): 800
Publikálás dátuma: 2019-01-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Poland
Gyártás helye: Poland

BIMobject kategória: Higiénia - Shower screens
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Leírás: Showers
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Név Érték
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.