Termékek közzététele
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm

    • covering panel integrated with the shower tray
    • equipped with a height-adjustable foot
    • fits semicircular Deante shower cabins
    • semicircular acrylic (pmma) shower tray
    • siphon is not included in the set
    • with anti-slip feature
    Specifikáció
      • Side dimension: 800 mm
      • Height: 160 mm
      • Depth: 50 mm
      • Arc radius: 550 mm
      • Shape: semicircular
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókta_054b
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower and Dressing Compartments
    • OmniClass szám23-15 11 15 13
    • OmniClass névShower and Dressing Compartments