Termékek közzététele
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm
    Deante

    KERRIA Shower cabin, square, 80x80 cm

    • 6mm safe tempered glass
    • can be installed without a tray
    • special aluminum treshold profile

    Specifikáció
      • Side dimension 800 mm
      • Height 2000 mm
      • Shape square
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóktk_042p
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings