Termékek közzététele
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

  • 1500 mm double locked steel shower hose
  • 2-function chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • 5-function hand shower with a diameter of 101 mm
  • material: brass, steel, and chrome-plated plastic
  • steel sliding bar with adjustable height: 900-1250 mm
Specifikáció
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónac_019m
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1250
  • Szélesség (mm)421
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower and Dressing Compartments
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers