Egyedi azonosító: | nac_01jm |
---|---|
Gyártó: | Deante |
Termék család: | Sanitary |
Termék csoport: | Accessories |
Szélesség (mm): | 395 |
Magasság (mm): | 1450 |
Publikálás dátuma: | 2019-01-17 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://deante.pl/en/Jaskier-shower-column-with-bath-mixer-NAC_01JM |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 5908212042960 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/deante/product/nac_01jm
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | Plastic |
Tervezés helye: | Poland |
Gyártás helye: | Poland |
BIMobject kategória: | Higiénia - Zuhanyzók |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Kód: | L7214 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Showers |
Uniclass 2015 Kód: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Leírás: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Shower and Dressing Compartments |
OmniClass szám: | 23-31 17 00 |
OmniClass cím: | Showers |
Név | Érték |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 193 mm |
Height | 1450 mm |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number Of Showerheads | 2 |
Width | 395 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel ; brass ; plastic |
BIMobject®