A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Egyedi azonosító: nac_01lt
Gyártó: Deante
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Accessories
Szélesség (mm): 427
Magasság (mm): 1450
Publikálás dátuma: 2018-11-13
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: PVC
Tervezés helye: Poland
Gyártás helye: Poland

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Leírás: Showers
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®