Termékek közzététele
ALPINIA Concealed shower set
Deante

ALPINIA Concealed shower set

4.1/5 csillag4.1(14 vélemény)
  • 1500 mm Platinum shower hose
  • 3-function hand shower
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
  • steel overhead shower, square, white, dimensions 250x250 mm
Specifikáció
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónac_09lp
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures

Termék elérhetősége

Európa