Termékek közzététele
Hiacynt, Shower column, with shower mixer
Hiacynt, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Hiacynt, Shower column, with shower mixer

    A comfortable raincoat allows for free movements in the shower, because you do not have to keep your handset in your hand. Classic shapes and modern finish make it beautifully present in industrial, Scandinavian bathrooms, but also in more traditional interiors. The durable and durable coating is resistant to spatter and thermal shock. The rainwear is easily maintained in immaculate cleanliness thanks to the Anti-Calc system. Stone precipitate from water. You are cursed with silicone nozzles with one hand. The set includes a shower mixer. Each time you can choose the water outflow source and choose them to current needs. The battery is elegantly finished and consistent with the remaining part of the collection and a raincoat itself.
    Specifikáció
      • Material: brass, steel 304, ABS
      • Sliding bar with adjustable height: 1100-1200 mm
      • Finish: nero
      • Mixer: single-handle
      • Flow class: 12≤ A <15 (12 - 14.9) l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNAC_N1QM
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-19
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)325
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál