Termékek közzététele
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        Specifikáció
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóniv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • TermékcsaládSanitary
        • TermékcsoportAccessories
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2018-11-13
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)117
        • Szélesség (mm)600
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagAcél
        • Másodlagos anyagFém
        • Tervezés helyeLengyelország
        • Gyártás helyeLengyelország
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
        • IFC besorolásHigiéniai terminál
        • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
        • Uniclass 2015 leírásSupport rails
        • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
        • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
        • OmniClass szám23-31 15 17 21
        • OmniClass névBathtub Grab Bars
        • CSI UniFormat II kódE2010
        • CSI Uniformat II névFixed Furnishings