Termékek közzététele
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
    Deante

    Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm

    The wall bracket was originally intended for older or disabled people to facilitate the use of the bathroom. With time, it turned out that it is useful for all household members, they love him both children and adults. It provides convenience and safety on wet and slippery surfaces. Its maximum lifting capacity is 150 kg. The ergonomic surface facilitates a certain grip, and aesthetic finish is decorated with a bathroom. The width of the handle is 45 cm.
    Specifikáció
    • Finish:  steel
      Surface type:  brushed
      Material:  steel 304
      Height [mm]:  80
      Width [mm]:  530
      Depth [mm]:  117
      Load [kg]:  150
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNIV_041B
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText