Termékek közzététele
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl

    Ceramic sink was created from high quality raw material, natural origin. This makes it resistant to high temperatures and quick changes. What's more, it does not lose color and gloss with time, and the toned, elegant color perfectly blends with the remaining equipment elements. A neat, 1-chamber sink is a perfect solution in small kitchens and studio houses with an annex.
    Specifikáció
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: shine
      Material: ceramic
      Installation method: inset, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 500
      Width [mm]: 478
      Length [mm]: 450
      Height [mm]: 217
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 430
      Cut-out Width [mm]: 458
      Cut-out Length [mm]: 358
      Cut-out Width [mm]: 383
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZCB_N103
    • TermékcsaládKitchen
    • TermékcsoportSinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók

    Termék elérhetősége

    Európa