A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

Egyedi azonosító: zqn_2113_7113_g113_s113_a113_1113
Gyártó: Deante
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Accessories
Szélesség (mm): 780
Magasság (mm): 490
Mélység (mm): 190
Publikálás dátuma: 2019-01-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)

Available colours:

  •  1113 – champagne
  • 2113 – graphite
  • G113 – metallic graphite
  • A113 – alabaster
  • S113 – grey
  • 7113 - sand

At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

  • Length780 mm
  • Width490 mm
  • Bowl depth 190 mm
  • For cabinet 600 mm
  • Outflow3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up wasteYes


Elsődleges anyag: Composite
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Poland
Gyártás helye: Poland

BIMobject kategória: Konyha - Mosogatók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 Leírás: Ceramic sinks
OmniClass szám: 23-31 13 00
OmniClass cím: Sinks
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
Length 780 mm
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

BIMobject®