Termékek közzététele
Core Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
    DeBourgh

    Core Hallway Lockers - 2 Tier - 48"

    DeBourgh's CORE locker is the perfect solution when you need a strong, durable hallway locker but don't require the strength of an angle iron product. This all-welded locker is built from cold rolled sheet steel and features an elegant continuous hinge that runs the entire height of the door.

    Just like DeBourgh's other storage products, the CORE Hallway locker will stand up to a lifetime of use. In addition, CORE lockers offer a variety of latching and ventilation options to meet your specific needs.

    Contact us today for more information!




    Specifikáció
    • Locker Construction:

      • One-piece (Unibody) side frame and locker front
      • All-welded body with no rivets, screws, or bolts
      • 16-gauge steel end for maximum durability and 18-gauge intermediate partitions
      • Standard double panel door
      • High security Sentry III latch with no moving parts or multi-point Sentry II lift latch
      • Four-sided continuous door strike for maximum security and strength
      • Optional fire and waste column
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      15                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      18                         15,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócore-lockers-2tier-48
    • TermékcsaládHallway Lockers
    • TermékcsoportCore
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Lockers
    • OmniClass szám23-29 15 15 11
    • OmniClass névMetal Lockers