Termékek közzététele
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"
    DeBourgh

    Rebel Hallway Lockers - 5 Tier - 60"

    Bury your knockdown lockers!  Unlike competitors' KD options, our all-welded option keeps costs in check without compromising an ounce of DeBourgh strength.  Made from domestic cold rolled steel, it's a tough-but economical-solution for any hallway situation.

    Unbeatable strength and enduring value...what could be more rebellious?

    Contact us today for more information!




    Specifikáció
    • Locker Construction

      • All-welded locker constructed from 18 or 16 gauge steel
      • No bolts, screws, or rivets used in assembly of locker unit
      • Continuous door strike on both latch and hinge side
      • Available in one-, two-, or three-tiered options
      • Continuous door strike on both latch and hinge side

      Doors

      • Formed doors include optional vertical stiffener panels
      • Solid, louvered or diamond perforation ventilation styles available
      • Single and multi-point latching options available
      • Flush mounted stainless steel cup

      Other

      • Continuous piano hinge
      • Welded and continuous base and sloped top options available
      • Single and double ceiling hooks available

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18                     48,60,72

      15                         12,15,18                     48,60,72


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórebel-lockers-5tier-60
    • TermékcsaládHallway Lockers
    • TermékcsoportRebel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Lockers
    • OmniClass szám23-29 15 15 11
    • OmniClass névMetal Lockers