Termékek közzététele
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
    DEKO
    Archivált

    DEKO DG - Glazed Door

    Single doors are available in module sizes from 700 x 2100 mm to 1200 x 2100 mm, double doors in size 1800 x 2100 mm. Non standard sizes are available to order. 4 or 6 mm clear toughened glass is used for the glazed sections of Deko DG glazed doors. Where specific fire or sound ratings are requried special glass can be inserted. In the standard format DEKO Doors can be delivered with approval and certification and sound classifications up to 35 dB. All doors are prefabricated, which eliminates any need for site finishing after installation. All DEKO Doors have been awarded the Danish Indoor Climate Labelling.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDEKO-door-DG-glazed
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportInterior Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-12-09
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)1010
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors