Termékek közzététele
DEKO TG - Wooden Glass Framed Doors
DEKO TG - Wooden Glass Framed Doors
DEKO TG - Wooden Glass Framed Doors
    DEKO
    Archivált

    DEKO TG - Wooden Glass Framed Doors

    Single doors are available in module sizes from 700 x 2100 mm to 1200 x 2100 mm, double doors in size 1800 x 2100 mm. Non standard sizes are available to order. 4 or 6 mm clear toughened glass is used for the glazed sections of Deko DG glazed doors. Where specific fire or sound ratings are requried special glass can be inserted. In the standard format DEKO Doors can be delivered with approval and certification and sound classifications up to 35 dB. All doors are prefabricated, which eliminates any need for site finishing after installation. All DEKO Doors have been awarded the Danish Indoor Climate Labelling.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDEKO-Doors-TG
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportInterior Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-02-22
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715