Termékek közzététele
2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm
DELABIE

2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Ceramic cartridge Ø 35mm. Flow rate 20 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated body and spout with reinforced fixing via two stainless steel rods and back-nuts. Without pop-up waste. Supplied with stainless steel braided PEX flexibles F3/8". 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2506T3
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCommercial Kitchen Water Controls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)397
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)336
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1461
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011431
  • ETIM-névKitchen mixing tap
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika