Termékek közzététele
2597 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2597 Mechanical mixer with retracting hand spray

Deck-mounted mechanical mixer with retracting hand spray. Single hole mixer with swivelling swan neck spout H. 210mm L. 210mm. Mechanical mixer with scale resistant hand spray with 3 spray options: laminar flow, rain-effect and blade. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 5 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and slimline control lever. Hand spray for sinks with Nylon flexible hose with integrated non-return valve. F3/8” PEX flexibles . Fixed via back nut. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2597
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)408
  • Szélesség (mm)58
  • Mélység (mm)254
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2812
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika