Termékek közzététele
510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle
DELABIE

510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle

Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle. Wall-mounted robust model with toilet brush: anti-theft lock for fixing Bacteriostatic polished satin 304 stainless steel. Long, ergonomic handle: easy for wheelchair users or people who have difficulty bending to use. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Toilet brush automatically centres itself in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 580mm. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510051S
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)106
  • Szélesség (mm)93
  • Mélység (mm)583
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1535
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika