Termékek közzététele
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
    DELABIE

    5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer

    Wall-mounted mechanical sink mixer with swivelling, Ø 22mm tubular under-spout L. 200mm with star-shaped, brass flow straightener. Spout with smooth interior (reduced bacterial development). Flow rate 45 lpm at 3 bar. Chrome-plated metal control knobs with ceramic valve heads. Supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5445T2S
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSink mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)172
    • Szélesség (mm)214
    • Mélység (mm)269
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2348
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika