Termékek közzététele
5610 Single hole mixer - 100 lpm
5610 Single hole mixer - 100 lpm
    DELABIE

    5610 Single hole mixer - 100 lpm

    Deck-mounted single hole mixer for professional catering. Mixer for plunge sinks with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped, brass flow straightener. Water-free guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 100 lpm at 3 bar suitable for plunge sinks. Full flow rate within half a turn. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixings. Suitable for intensive use in professional kitchens. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5610
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCommercial Kitchen Water Controls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)383
    • Szélesség (mm)163
    • Mélység (mm)346
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2559
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika