Termékek közzététele
5625 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5625 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set with bib tap. Single hole deck-mounted mixer with slimline control lever. Suitable for intensive use in professional kitchens. Supplied with F3/8" flexible hoses and non-return valves. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 16 lpm full flow rate achieved within 90° turn. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Reinforced, food-grade black flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5625
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPre-rinse sets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1194
  • Szélesség (mm)105
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)5.08
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011614
  • ETIM-névLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika