Termékek közzététele
5630 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5630 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5630
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPre-rinse sets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1167
  • Szélesség (mm)161
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4280
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011614
  • ETIM-névLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika