Termékek közzététele
5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 190mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Full flow rate achieved within first 90°. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5640T3
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCommercial Kitchen Water Controls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)269
  • Szélesség (mm)153
  • Mélység (mm)337
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1541
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011431
  • ETIM-névKitchen mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika