Termékek közzététele
5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with swivelling, tubular under spout Ø 22mm L. 200mm with star-shaped brass flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within 90°. Full flow rate 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. M1/2" M3/4" offset connectors supplied with escutcheons. Suitable for disposal sinks. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5645T2
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCommercial Kitchen Water Controls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)174
  • Szélesség (mm)221
  • Mélység (mm)268
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1704
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011431
  • ETIM-névKitchen mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika