Termékek közzététele
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm
    DELABIE

    5650T2 Deck-mounted single hole mixer - 60 lpm

    Deck-mounted single hole catering mixer. Swivelling tubular spout H. 255mm L. 200mm with hygienic flow straightener. Ceramic cartridge Ø 45mm. Flow rate 60 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixing. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5650T2
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCommercial Kitchen Water Controls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)331
    • Szélesség (mm)122
    • Mélység (mm)247
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2381
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika