Termékek közzététele
5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm

Deck-mounted single hole mixer with extension column for installation on stove tops. Swivelling tubular spout Ø 22mm, H. 685mm L. 300mm with hygienic flow straightener. Ceramic cartridge Ø 45mm. Flow rate 60 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixing. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5652
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCommercial Kitchen Water Controls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)764
  • Szélesség (mm)126
  • Mélység (mm)352
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4049
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika