Termékek közzététele
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel
    DELABIE

    5675T2 Auto-rewind 304 stainless steel hose reel

    Auto-rewind hose reel with flexible hose L. 15m and guide rollers: Maximum temperature 50°C. Flow rate 23 lpm at 3 bar. Maximum pressure 20 bar, 12 bar with trigger-op hand spray. Hose reel with 304 Stainless steel base and drum Ø 390mm. Order separately: an angled stopcock with integrated vacuum breaker to prevent the back flow of polluted water into the mains supply. Stainless steel hose reel with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5675T2
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCommercial Kitchen Water Controls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)814
    • Szélesség (mm)223
    • Mélység (mm)840
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)57837
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika