Termékek közzététele
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Complete pre-rinse set with no bib tap, suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic controls. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - fixings reinforced by 2 threaded rods and back-nuts. Black handset with adjustable jet with 10 lpm flow rate at the outlet (ref. 433009). Scale-resistant handset with shock-resistant tip. Black, reinforced food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5830
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCommercial Kitchen Water Controls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1169
  • Szélesség (mm)156
  • Mélység (mm)527
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4159
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011614
  • ETIM-névLarge kitchen mixing tap
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika