Termékek közzététele
712000 TONIC JET shower head
DELABIE

712000 TONIC JET shower head

Recessed scale-resistant fixed shower head: Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant nozzle with adjustable spray. Chrome-plated solid brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító712000
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower head
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika