Termékek közzététele
737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Deck-mounted time flow basin tap. Swivelling swan neck spout L. 150mm. Scale-resistant flow straightener pre-set at 3 lpm. Adjustable flow rate. Lever control. Automatic timed shut-off ~3 seconds (7 or 15 seconds available on request). Fixing with back-nut. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító737152
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCommercial Kitchen Water Controls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)287
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)720
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika