A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

DOS LINEAR DIRECT/INDIRECT WHITE LED WITH OPAL ACRYLIC LENS

Egyedi azonosító: delray_dos_linear
Gyártó: Delray Lighting LLC
Termék család: Strip Lights
Termék csoport: LED
Publikálás dátuma: 2016-09-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
CONSTRUCTION
Aluminum extrusion with a matte anodized finish. DR actylic frosted lenses.
Suspended with field-adjustable aircraft cable, with push-button glider. 8 ft. gray or white 22 AWG power cord. Each fixture requires its own power feed. Specify XP for additional length. (Max. 25 ft.)
cUL listed for dry locations.

LED DRIVERS
Constant voltage, 100W/24V universal for SQ–RGB DMX.
60W/12V driver for Red or Blue LEDs.
Electronic drivers, DMX and dimmer interface housed in canopy or remote gear box for easy access. Color LED options include Red and Blue, as well as SQ–RGB , controlled with a DMX 512 interface (BDMXMOD).
Optional wall box control offered separately (see Traxon, back page.)
cUL listed for dry locations.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 linear board chips. White color temperatures include W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K).

COLOR LEDS
  • 12V single color LEDs (Red and Blue), 3.2W per ft.
  • 24V SQ–RGB, 9.6W per ft.
cUL listed for dry locations.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Acrylic
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Világítás - Mennyezetre szerelhető
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Downlighting fixtures
UNSPSC kód: 39111515
Uniclass 1.4 Kód: JY73
Uniclass 1.4 Leírás: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: EF_70_80
Uniclass 2015 Leírás: Lighting
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II kód: D5020
CSI UniFormat II cím: Lighting & Branch Wiring
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®