A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Sonar I LED Frosted Lens Lowbay with Uplight IL7702 Series

Egyedi azonosító: delray_sonar_7702l50
Gyártó: Delray Lighting LLC
Termék család: General Luminaries, Non Directional
Termék csoport: Industrial Metal Lights
Publikálás dátuma: 2013-11-22
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
CONSTRUCTION
  • Spun matte anodized .063 aluminum housing.
  • Canopy mounts to standard J-boxes, suspends from aircraft cables with push button gliders.
  • Standard mount is 6 ft. adjustable aircraft cable and power cord. Order XP for extra pendant length.
LENS
  • Frosted 3/16” tempered, soda lime glass with 2” ventilation opening, silkscreen logo. Secured with a rubber gasket, the lens is held in place by three positive-locking clamps.
LED DRIVERS
  • Constant current, 0–10V dimming, universal voltage driver.
  • Emergency not available. If EM is required, recommend use of inverter (by others).
  • Standard and dimming drivers mounted inside fixture.
  • cU.L. listed for damp locations.
LEDs
  • Nichia Corp. chips, available in three white color temperatures:
    W30 (3000º K), W35 (3500º K), and W40 (4000º K).
  • 50W LED panel split, 35W down, 15W up.
  • Seperate switching not available.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Világítás - Mennyezetre szerelhető
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®