Termékek közzététele
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper
Delta Products
Archivált

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

The damper employs a folded curtain style blade for point-of-origin control of radiant heat in a ventilation system. GBR-CRD installs horizontally in the ceiling membrane for floor/ceiling or roof/ceiling assemblies with a fire resistance rating up to and including 3 hours.
  • UL and cUL listed and exceeds UL 555C for use in 3-hour fire rated assemblies
  • Warnock-Hersey certified for use in fi re rated floor/ceiling or roof/ceiling assemblies
  • CSFM listing: 3226-0368:104
  • Meets NFPA Standards: 90A and 101
  • Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC, and UBC
  • Available for Delta Breez Ventilation Fans: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H and GBR100L
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódelta-gbrcrd
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportDelta Breez
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_24_30
  • Uniclass 2015 leírásFire dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Dampers
  • OmniClass szám23-33 29 23
  • OmniClass névFire Dampers
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION