A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

BIMobject live Mosquito demo Container

Egyedi azonosító: live_mosquito_container
Gyártó: BIMobject (Demo)
Termék család: Site
Termék csoport: Construction
Szélesség (mm): 12190
Magasság (mm): 2591
Mélység (mm): 2438
Publikálás dátuma: 2014-10-23
Verziószám: 3
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag: Fabric
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 30480

BIMobject kategória: Építkezés - Építési terület
IFC besorolás: Building Element Proxy
UNSPSC név: Construction and maintenance support equipment
UNSPSC kód: 3019
Uniclass 1.4 Kód: L
Uniclass 1.4 Leírás: Construction Products
Uniclass 2.0 Kód: PR-XX
Uniclass 2.0 Leírás: Construction Aids
NBS Reference Kód: XX
NBS Reference Leírás: Construction Aids
OmniClass szám: 23-15 15 15
OmniClass cím: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Név Érték
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Név Érték
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Név Érték
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Név Érték
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

Név Érték
Density 100

SystemFamilyProperties

Név Érték
Density 100

BIMobject®