Termékek közzététele
Kant
Kant
Kant
Kant
    De Padova

    Kant

    3.5/5 csillag3.5(6 vélemény)
    A single piece of cut, perforated, folded and painted sheet metal. No scrap. Voilà, a vertical bookcase in different colours, easy, on its own or in a group. A storage unit with an industrial tone, underscored by the holes of the folds and the rivets that hold the shelves. It is ideal for the living room or bedroom for books. In the kitchen it can contain jars and spices, in the bathroom towels and perfumes. Or file folders, in the office. Type Column bookcase. Material Structure made with a single steel sheet, 200x100 cm, bent and riveted, without scrap. Finish / Colour: White, red and orange powder paint coating.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókant
    • TermékcsaládBookcase
    • TermékcsoportKant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-01-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)197
    • Szélesség (mm)23
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek