Termékek közzététele
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5/5 csillag3.5(13 vélemény)
    Vico Magistretti - 1991 Japanese delicacy for a self-supporting modular bookcase, for infinite and also corner configurations. A few simple lines give form to a true classic for the home or office. The slender internal dividers can be adjusted for storage of books of different sizes. Material Structure in solid wood. Wood particle-board panels, veneered. Mobile internal shelves and vertical dividers in painted wood particle board. Base (feet/wheels): Adjustable feet. Finish / Colour: Natural oak or black walnut, finished with transparent acrylic open-pore varnish. Shelves and vertical dividers painted in eggshell white, only for oak version, or in venereed black walnut. Note: The internal shelves can be placed in five positions at a distance of 32 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótani_moto
    • TermékcsaládBookcase
    • TermékcsoportTani Moto
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-01-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2070
    • Szélesség (mm)1040
    • Mélység (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor